|
|
|
Devimat™ DTIF
Kabelmåtte for montage i gulvkonstruktioner, hvor varmeelementet monteres tæt på gulvoverfladen. De typiske anvendelsområder vil være på steder hvor gulvets byggehøjde skal være lav. typisk i forbindelse med renovering af gamle gulve. Devimat™ systemet anvendes til såvel komfortopvarming som totalopvarmning.
_________________________________________________
Tekniske data:| ·Måttetype | : 2-leder med skærm | | ·Spænding | : 230V AC | | ·Byggehøjde | : 3,0 - 3,5 mm | | ·Tilledning | : 1 x 4 mtr. | | ·Kappemateriale | : PVDF | | ·Max. temperatur | : 70° | | ·Tolerance ohm værdi | : +10%/-5% | | ·Godkendelse | : Semco - CE |
Klik på betillingsnummer for mere info
|
|
|
Tekniske data
| Best.nr. | EAN | El number | Betegnelse | Watt pr. m2 (W) | m2 måtte (m2) | Måtte længde (m) | Effekt W (W) |
Devimat™ DTIF-100 |
|
140F0400
| 5703466202913 | 72 35 867 273 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 0,5 | 1 | 50 |
|
140F0401
| 5703466202920 | 72 35 867 286 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 1 | 2 | 100 |
|
140F0402
| 5703466202937 | 72 35 867 299 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 1,5 | 3 | 150 |
|
140F0403
| 5703466202944 | 72 35 867 309 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 2 | 4 | 200 |
|
140F0404
| 5703466202951 | 72 35 867 312 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 2,5 | 5 | 250 |
|
140F0405
| 5703466202968 | 72 35 867 325 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 3 | 6 | 300 |
|
140F0406
| 5703466202975 | 72 35 867 338 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 3,5 | 7 | 350 |
|
140F0407
| 5703466202982 | 72 35 867 341 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 4 | 8 | 400 |
|
140F0408
| 5703466202999 | 72 35 867 354 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 5 | 10 | 500 |
|
140F0409
| 5703466203002 | 72 35 867 367 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 6 | 12 | 600 |
|
140F0410
| 5703466203019 | 72 35 867 370 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 7 | 14 | 700 |
|
140F0411
| 5703466203026 | 72 35 867 383 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 8 | 16 | 800 |
|
140F0412
| 5703466203033 | 72 35 867 396 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 9 | 18 | 900 |
|
140F0413
| 5703466203040 | 72 35 867 406 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 10 | 20 | 1000 |
|
140F0414
| 5703466203057 | 72 35 867 419 | DEVImat™ DTIF-100 | 100 | 12 | 24 | 1200 |
Devimat™ DTIF-150 |
|
140F0429
| 5703466203200 | 72 35 867 561 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 0,5 | 1 | 75 |
|
140F0430
| 5703466203217 | 72 35 867 574 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 1 | 2 | 150 |
|
140F0431
| 5703466203224 | 72 35 867 587 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 1,5 | 3 | 225 |
|
140F0432
| 5703466203231 | 72 35 867 590 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 2 | 4 | 300 |
|
140F0433
| 5703466203248 | 72 35 867 600 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 2,5 | 5 | 375 |
|
140F0434
| 5703466203255 | 72 35 867 613 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 3 | 6 | 450 |
|
140F0435
| 5703466203262 | 72 35 867 626 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 3,5 | 7 | 525 |
|
140F0436
| 5703466203279 | 72 35 867 639 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 4 | 8 | 600 |
|
140F0437
| 5703466203286 | 72 35 867 642 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 5 | 10 | 750 |
|
140F0438
| 5703466203293 | 72 35 867 655 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 6 | 12 | 900 |
|
140F0439
| 5703466203309 | 72 35 867 668 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 7 | 14 | 1050 |
|
140F0440
| 5703466203316 | 72 35 867 671 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 8 | 16 | 1200 |
|
140F0441
| 5703466203323 | 72 35 867 684 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 9 | 18 | 1350 |
|
140F0442
| 5703466203330 | 72 35 867 697 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 10 | 20 | 1500 |
|
140F0443
| 5703466203347 | 72 35 867 707 | DEVImat™ DTIF-150 | 150 | 12 | 24 | 1800 |
|
Litteratur
|
AV-materiale
Gulvvarme med Devimat
Film1 EnMpeg.avi
(3,1 Mb), Litteratur-nr.: VVDUD102, Sprog: Engelsk, Udgivelsesdato: 09/07 2008
|
|
|
Brochure
Devimat DTIF/DSVF
08901157_Devimat_DK_brochure.pdf
(0,6 Mb), Litteratur-nr.: VBCJC201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 09/12 2009
|
|
|
Instruktion
¹Devimat DTIF/DSVF
Devimat_DSVF_DTIF_DK_08090102.pdf
(0,8 Mb), Litteratur-nr.: VICJG101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/06 2002
|
Devicrimp rep. vejledning DTIF 2-leder
Devicrimp_repair_kit_DTIF_DK_08090150.pdf
(1,1 Mb), Litteratur-nr.: VIDSF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 17/01 2006
|
Deviflex Varme- applikationer
Indoor_Outdoor_X000556_VIFSX201.pdf
(3,4 Mb), Litteratur-nr.: VIFSX201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 30/01 2012
|
DEVImat™ og DEVIflex™ Indendørs varmeapparater
Indoor_X001502_VIFTH201.pdf
(8,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 10/06 2011
|
DEVImat™ og DEVIflex™ Indendørs varmeapparater
Indoor_X001502_VIFTH301.pdf
(8,8 Mb), Litteratur-nr.: VIFTH301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 30/01 2012
|
|
|
Katalog
DEVI Produktkatalog 2012
Produktkatalog_DEVI_2012.pdf
(2,8 Mb), Litteratur-nr.: VKFUD201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/12 2011
|
Kompendium Del 1 - Gulvvarme
Devi_Gulvv_ kompendium_2010_08900164.pdf
(2,0 Mb), Litteratur-nr.: VKCMC201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 19/04 2010
|
Kompendium Del 2 - Is- og snesmeltning
Devi_kompendium_del2_DK_08900074.pdf
(1,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCMD101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
|
Kompendium Del 3 - Frostsikring
Devi_kompendium_del3_DK_08900229.pdf
(2,5 Mb), Litteratur-nr.: VKCME101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/02 2007
|
Kompendium Del 4 - Specielle applikationer
Devi_kompendium_del4_DK_48900263.pdf
(3,9 Mb), Litteratur-nr.: VKCMF101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/11 1999
|
|
|
|
|
|
|
|